LC5200 - Einführung

Der Low-Cost-Buskoppler LC5200 zeichnet sich durch seine kleinere Bauform und preiswertere Anschlusstechnik aus. Er entspricht den Funktionen des DeviceNet-Buskopplers BK5210 in Bezug auf den Betrieb mit Busklemmen und die Feldbuseigenschaften. Bis zu 64 digitale Ein-/Ausgangsklemmen können angeschlossen werden. Die Firmware ist über die Konfigurationsschnittstelle aktualisierbar.
Der Buskoppler LC5200 eignet sich besonders für den Einsatz in kleinen und preiswerten Stationen. Die Versorgungsspannung 24 VDC speist über die Powerkontakte die Peripherie und die Buskopplerelektronik, einschließlich der K-Bus-Elektronik. Auf eine galvanische Trennung zur I/O-Ebene wurde im Buskoppler verzichtet; sie ist bei Bedarf durch eine Einspeiseklemme realisierbar. Der Buskoppler LC5200 kann durch einen Buskoppler der Reihe BK5210 ersetzt werden.
An die Low-Cost-Buskoppler können alle bitorientierten Klemmen angeschlossen werden. Es werden alle digitalen Eingangs- und Ausgangsklemmen – außer KL15xx, KL25x2, KL2692 und KL27x1 – unterstützt. Zusätzlich sind alle Systemklemmen mit und ohne Diagnose anschließbar.