Adresse (NodeID)
BK5110, BK5120 und LC5100
Vor Inbetriebnahme des Buskopplers muss die Knotennummer (Node ID) eingestellt werden. Diese Einstellungen werden mit 8 DIP-Schaltern auf dem Koppler vorgenommen.

Über die DIP-Schalter 1 bis 6 ist die Node ID des Kopplers einstellbar. Schalter 1 ist dabei das niederwertigste Bit 20 und Schalter 6 das höchstwertigste Bit 26. In Schalterstellung ON ist das Bit gesetzt. Die Node ID ist im Bereich von 0 bis 63 einstellbar (z. B. Node ID = 14 -> Schalter 2, 3, 4 auf ON), wobei die 0 nicht erlaubt ist.
Jede Adresse darf im Netzwerk nur einmal vorkommen. Die Adresse wird im ausgeschalteten Zustand des Buskopplers geändert. Die Adressänderung wird aktiv, sobald das Gerät eingeschaltet wird.
BK5150 und BK5151
Die Knotennummer (Node ID) ist über zwei Drehwahlschalter einzustellen. Die Default-Einstellung ist 11. Es sind alle Adressen von 0 bis 63 erlaubt. Jede Adresse darf im Netzwerk nur einmal vorkommen. Die Adresse wird im ausgeschalteten Zustand des Buskopplers geändert. Dafür verändern Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Schalter auf die gewünschte Position. Beachten Sie dabei, dass die Schalter richtig einrasten. Der untere Schalter ist der Zehner-Multiplikator und der obere Schalter der Einer-Multiplikator. Die Adressänderung wird aktiv, sobald der Buskoppler wieder eingeschaltet wird.

Beispiel
Sie wollen Adresse 34 einstellen.
- Stellen Sie den unteren Drehwahlschalter S511 auf den Wert 3
- Stellen Sie den oberen Drehwahlschalter S510 auf den Wert 4