Reaktion auf PROFIBUS-Fehler
Ein PROFIBUS-Fehler (Ausfall des Masters, Abziehen des PROFIBUS-Steckers, etc.) wird durch Ablaufen des DP-Watchdogs (in der Regel im Bereich von 100 ms, falls dieser im Master nicht deaktiviert wurde) oder durch einen Bus-Timeout (Baudratenüberwachungszeit ist mit 10 s eingestellt) erkannt.
Die Reaktion auf die Outputdaten des Kopplers kann in den UserPrmData eingestellt werden:
Byte | Bit | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
10 | 0-1 | 00bin | Reaktion auf PROFIBUS-Fehler: K-Bus-Zyklus wird verlassen (Default, digitale Outputs werden 0, komplexe Outputs gehen auf einen projektierten Ersatzwert) |
01bin | Reaktion auf PROFIBUS-Fehler: K-Bus-Outputs werden 0 | ||
10bin | Reaktion auf PROFIBUS-Fehler: K-Bus-Outputs bleiben unverändert |