K-Bus-Status
Der K-Bus-Status kann mit DPV1 gelesen werden, die Daten werden im Intel-Format (Lo-Byte first) übertragen:
Slot-Number | Index | Byte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
0 | 90 | 0-1 | Bit 0: Feldbusfehler |
Bit 1: K-Bus-Fehler | |||
Bit 2: Fehler auf Busklemme | |||
Bit 3: Kopplerfehler | |||
2-3 | bei Kopplerfehler: Fehler-Code | ||
4-5 | K-Bus-Fehler = 0: Bit-Länge des K-Busses | ||
K-Bus-Fehler = 1: K-Bus-Fehler-Code (-> Diagnosedaten) | |||
6-7 | K-Bus-Fehler = 0: | ||
K-Bus-Fehler = 1: |