Modulzuordnung
Der Multi-Configuration-Mode ist mit maximal 128 Modulen (Klemmen, IE-Modulen, etc.) möglich. Die Festlegung, welche der in den CfgData projektierten Module tatsächlich gesteckt sind, kann mit DPV1-Write geschrieben und mit DPV1-Read gelesen werden.
Slot-Number | Index | Länge | Daten | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1-15 | Byte 0 (Bit 0,1) | Zuordnung Modul 1 |
Byte 0 (Bit 2,3) | Zuordnung Modul 2 | |||
Byte 0 (Bit 4,5) | Zuordnung Modul 3 | |||
Byte 0 (Bit 6,7) | Zuordnung Modul 4 | |||
Byte 1 (Bit 0,1) | Zuordnung Modul 5 | |||
... |
| |||
Byte 15 (Bit 6,7) | Zuordnung Modul 64 | |||
2 | 1-15 | Byte 0 (Bit 0,1) | Zuordnung Modul 65 | |
Byte 0 (Bit 2,3) | Zuordnung Modul 66 | |||
Byte 0 (Bit 4,5) | Zuordnung Modul 67 | |||
Byte 0 (Bit 6,7) | Zuordnung Modul 68 | |||
Byte 1 (Bit 0,1) | Zuordnung Modul 69 | |||
... |
| |||
Byte 15 (Bit 6,7) | Zuordnung Modul 128 |