GSD-Dateien
Um die PROFIBUS-Koppler in DP-Konfigurationstools einzubinden, sind GSD-Dateien erforderlich.
GSD-Dateien finden Sie im Kapitel Downloads für PROFIBUS
![]() | Hinweis zur GSD-Datei Die GSD-Datei erhält 244 Byte max. Input, Output und Config Data Len. Dies sind die maximalen Werte. Anbei die Default-Werte und die Einstellungsmöglichkeiten. |
DP-Puffer | Default | Maximal Größe |
---|---|---|
Inputs | 128 | 244 |
Outputs | 128 | 244 |
Diagnose Daten | 64 | 64 |
Konfigurationsdaten | 64 | 244 |
Die Größen kann man per PrmDaten einstellen. Die Länge wird in 8 Byte Schritten verändert.
Beispiel
Wenn man die Anzahl der Eingangsdaten erhöhen möchte muss man im Gegenzug andere Größen verringern.
Man hat 20 x 4 Kanal Thermoelement KL3314 ergibt im kompaktem Mapping 20 Busklemmen * 4 Kanäle * 2 Byte pro Kanal = 20 * 4 * 2 = 160 Byte
160 Byte sind größer als 128 Byte Default - folgendes muss umgestellt werden
PrmData Byte 12 Bit 4-7 auf 15dez oder 0xFhex stellen und Byte 37 auf 160 stellen (Input Daten) und Byte 38 auf 96 (Output Daten) stellen.