Konfiguration komplexer Module
Nachdem die DP-Module der aktivierten Funktionen des Buskopplers im DP-Konfigurationstool angefügt wurden, sind zunächst die komplexen Klemmen (KL15xx, KL25xx, KL3xxx, KL4xxx, KL5xxx, KL6xxx, KL8xxx) in der gesteckten Reihenfolge im DP-Konfigurationstool an den Buskoppler anzufügen, unabhängig davon, ob und wenn wie viele digitale Klemmen zwischen den komplexen Klemmen stecken:
komplexes Funktionsmodul | Beschreibung | zugehörige CfgData (als Hex-Code) |
|---|---|---|
KL1501 | KL1501 | 0xB4 (in GSD-Datei) |
0xB5 (alternativ) | ||
0xF2 (alternativ) | ||
KL2502 | KL2502 | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xB2, 0xB2 (alternativ) | ||
0xF2 (alternativ) | ||
KL2521 | KL2521 | 0xB2 (in GSD-Datei) |
0xF1 (alternativ) | ||
KL3351 kompakt | KL3351 - nur der 16 Bit Inputwert wird übertragen | 0x51 (in GSD-Datei) |
0x50, 0x50 (alternativ) | ||
KL3351 komplex | KL3351 - 24 Bit In-/Outputs werden übertragen, um neben der Übertragung des 16-Bit Inputwertes auch Zugriff auf die Register der Klemme erfolgen kann | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xB2, 0xB2 (alternativ) | ||
0xF2 (alternativ) | ||
KL3361 | KL3361 | 0xFB (in GSD-Datei) |
KL3xx2 kompakt | Alle KL3xx2 - nur der 16 Bit Inputwert wird je Kanal übertragen | 0x51 (in GSD-Datei) |
0x50, 0x50 (alternativ) | ||
KL3xx2 komplex | Alte KL3xx2 - 24 Bit In-/Outputs werden je Kanal übertragen, um neben der Übertragung des 16-Bit Inputwertes auch Zugriff auf die Register der Klemme zu haben | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xB2, 0xB2 (alternativ) | ||
0xF2 (alternativ) | ||
KL3xx4 kompakt | Alle KL3xx4 - nur der 16 Bit Inputwert wird je Kanal übertragen | 0x53 (in GSD-Datei) |
0x51, 0x51(alternativ) | ||
0x50, 0x50, 0x50, 0x50 (alternativ) | ||
KL3xx4 komplex | Alte KL3xx4 - 24 Bit In-/Outputs werden je Kanal übertragen, um neben der Übertragung des 16-Bit Inputwertes auch Zugriff auf die Register der Klemme zu haben | 0xBB (in GSD-Datei) |
0xB5, 0xB5 (alternativ) | ||
0xB2, 0xB2, 0xB2, 0xB2 (alternativ) | ||
0xF5 (alternativ) | ||
KL4xx2 kompakt | Alle KL4xx2 - nur der 16 Bit Outputwert wird je Kanal übertragen | 0x61 (in GSD-Datei) |
0x60, 0x60 (alternativ) | ||
KL4xx2 komplex | Alte KL4xx2 - 24 Bit In-/Outputs werden je Kanal übertragen, um neben der Übertragung des 16-Bit Inputwertes auch Zugriff auf die Register der Klemme zu haben | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xB2, 0xB2 (alternativ) | ||
0xF2 (alternativ) | ||
KL4xx4 kompakt | Alle KL4xx4 - nur der 16 Bit Outputwert wird je Kanal übertragen | 0x63 (in GSD-Datei) |
0x61, 0x61 (alternativ) | ||
0x60, 0x60, 0x60, 0x60 (alternativ) | ||
KL4xx4 komplex | Alte KL4xx4 - 24 Bit In-/Outputs werden je Kanal übertragen, um neben der Übertragung des 16-Bit Inputwertes auch Zugriff auf die Register der Klemme zu haben | 0xBB (in GSD-Datei) |
0xB5, 0xB5 (alternativ) | ||
0xB2, 0xB2, 0xB2, 0xB2 (alternativ) | ||
0xF5 (alternativ) |
komplexes Funktionsmodul | Beschreibung | zugehörige CfgData (als Hex-Code) |
|---|---|---|
KL5001 kompakt | KL5001 - nur der 32 Bit Inputwert wird übertragen | 0x93 (in GSD-Datei) |
0xD1 (alternativ) | ||
KL5001 komplex | KL5001 - 40 Bit In-/Outputs werden übertragen, um neben der Übertragung des 40-Bit Inputwertes auch Zugriff auf die Register der Klemme zu haben | 0xB4 (in GSD-Datei) |
0xB5 (alternativ) | ||
0xF2 (alternativ) | ||
KL5051 | KL5051 | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xF2 (alternativ) | ||
KL5101 | KL5101 | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xF2 (alternativ) | ||
KL5111 | KL5111 | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xF2 (alternativ) | ||
KL5121 | KL5121 | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xF2 (alternativ) | ||
KL5151 | KL5151 | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xF2 (alternativ) | ||
KL5302 | KL5302 | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xF2 (alternativ) | ||
KL6001 | KL6001 | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xF2 (alternativ) | ||
KL6011 | KL6011 | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xF2 (alternativ) | ||
KL6021 | KL6021 | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xF2 (alternativ) | ||
KL6051 kompakt | KL6051 - nur der 32 Bit Inputs und 32 Bit Outputs werden übertragen | 0xB3 (in GSD-Datei) |
0xF1 (alternativ) | ||
KL6051 komplex | KL6051 - 48 Bit Inputs und 48 Bit Outputs werden übertragen, um neben den 40-Bit Inputs und 40 Bit Outputs auch Zugriff auf die Register der Klemme zu haben | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xF2 (alternativ) | ||
KL6061 | KL6061 | 0xBA (in GSD-Datei) |
0xF5 (alternativ) | ||
KL6201 (PAB 6) | KL6201 - 6 Bytes Input- und Output-Prozessdaten werden übertragen (ASI-Slaves 1-11) | 0x35 (in GSD-Datei) |
KL6201 (PRM PAB 6) | KL6201 - 6 Bytes Parameterinterface und 6 Bytes Input- und Output-Prozessdaten werden übertragen (ASI-Slaves 1-11) | 0xF2,0x35 (in GSD-Datei) |
KL6201 (PAB 16) | KL6201 - 16 Bytes Input- und Output-Prozessdaten werden übertragen (ASI-Slaves 1-31) | 0x3F (in GSD-Datei) |
KL6201 (PRM PAB 16) | KL6201 - 6 Bytes Parameterinterface und 16 Bytes Input- und Output-Prozessdaten werden übertragen (ASI-Slaves 1-31) | 0xF2,0x3F (in GSD-Datei) |
KL6801 | KL6801 | 0xB5 (in GSD-Datei) |
0xF2 (alternativ) | ||
KL8001 | KL8001 | 0xBB (in GSD-Datei) |
0xF5 (alternativ) |