Abmessungen
Das Beckhoff Busklemmen-System zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muss ein Buskoppler und eine Anzahl von Busklemmen vorgesehen werden. Die Abmessungen der Buskoppler sind unabhängig vom Feldbus-System.

Die Gesamtbreite der Anwendung setzt sich aus der Breite des Buskopplers mit der Busendklemme KL9010 und der Breite der verwendeten Busklemmen zusammen. Die Busklemmen sind je nach Funktion 12 mm oder 24 mm breit. Die lichte Höhe von 68 mm wird durch die Frontverdrahtung in Abhängigkeit von der Drahtstärke um ca. 5 mm bis 10 mm überbaut.
Mechanische Daten | BK3000, BK3010, | BK3150 | LC3100 |
|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyamid (PA 6.6), Polycarbonat | ||
Abmessungen | 50 mm x 100 mm x 68 mm | 44 mm x 100 mm x 68 mm | 21 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35 mm Tragschiene entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | ||
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | ||
Beschriftung | Standard-Reihenklemmenbeschriftung und Klartextschieber (8 mm x 47 mm, nicht für BK3150) | ||