Firmware-Kompatibilität
Firm- und Hardware-Stände
Dokumentation | BK1120 | BK1150 | ||
|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
4.2 | 19 | 20 | 06 | 06 |
4.1 | 18 | 19 | 05 | 05 |
3.0 | 18 | 19 | 04 | 05 |
3.0 | 17 | 17 | 03 | 05 |
2.9 | 15 | 15 | 01 | 04 |
2.8 | 15 | 15 | 01 | 04 |
2.7 | 13 (C2) | 12 | 01 | 00 |
2.6 | 13 (C2) | 12 | 00 | 00 |
2.5 | 12 (C1) | 12 | 00 | 00 |
2.4 | 12 (C1) | 11 | - | - |
2.3 | 11 (C0) | 11 | - | - |
2.2 | 09 (B9) | 09 | - | - |
2.1 | 08 (B8) | 05 | - | - |
2.0 | 08 (B8) | 03 | - | - |
1.0 | 06 | 02 | - | - |
0.2 | 06 | 02 | - | - |
0.1 | 06 | 02 | - | - |
Dokumentation | BK1250 | |
|---|---|---|
Firmware | Hardware | |
4.2 | 12 | 13 |
4.1 | 12 | 13 |
3.0 | 11 | 13 |
2.9 | 05 | 10 |
2.8 | 05 | 09 |
2.7 | 04 | 05 |
2.6 | 04 | 05 |
2.5 | 04 | 05 |
2.4 | 04 | 05 |
2.3 | 04 | 05 |
2.2 | 03 | 03 |
2.1 | 02 | 01 |
2.0 | 01 | 01 |
Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: KK YY FF HH KK - Produktionswoche (Kalenderwoche) | Beispiel mit Seriennummer 34 06 08 02: 34 - Produktionswoche 34 |