Industrie-PCs mit Arm® Prozessoren: Image aktualisieren

Bei Industrie-PCs mit Prozessoren der Reihe Arm® wird das Image direkt auf die MicroSD-Karte kopiert. Verwenden Sie dazu ein Flashtool wie beispielsweise Rufus.

Voraussetzungen:

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie das Rufus-Tool auf einem PC mit Windows Betriebssystem.
2. Klicken Sie auf Select und wählen Sie das Image aus, welches Sie auf die MicroSD-Karte kopieren möchten.
Industrie-PCs mit Arm® Prozessoren: Image aktualisieren 1:
3. Wählen Sie unter Device die MicroSD-Karte als Ziellaufwerk aus.
4. Klicken Sie auf Start, um das Image auf die MicroSD-Karte zu kopieren.
Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Brechen Sie den Vorgang nicht ab, bevor die Meldung Ready erscheint. Booten Sie anschließend den Industrie-PC von der MicroSD-Karte und starten Sie Beckhoff RT Linux®.