TwinCAT 3 Runtime installieren
Beachten Sie, dass für die Installation der TwinCAT-Runtime die Authentifizierung am Beckhoff-Paketserver eingerichtet werden muss und aktuelle Paketinformationen heruntergeladen werden müssen:
- Am Beckhoff-Paketserver authentifizieren
- Aktuelle Paketinformationen herunterladen
Anschließend kann die Installation der TwinCAT-Runtime mit folgendem Befehl gestartet werden:
sudo apt install tc31-xar-umNach der Installation kann der Status des Service mit folgendem Befehl geprüft werden:
sudo systemctl status TcSystemServiceUmDie Ausgabe sieht wie folgt aus:
● TcSystemServiceUm.service - TwinCAT Usermode System Service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/TcSystemServiceUm.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2026-02-03 15:07:20 UTC; 38min ago
Invocation: f2dac25f7de54b41bdfbad6b8ee09ac3
Main PID: 389 (TcSystemService)
Tasks: 25 (limit: 991)
Memory: 104.1M (peak: 104.4M)
CPU: 2min 9.634s
CGroup: /system.slice/TcSystemServiceUm.service
└─389 /usr/bin/TcSystemServiceUm -f 0x5 -p /var/run/TcSystemServiceUm.pid