Technische Daten - Busklemmen-Controller
Technische Daten | BC9050 | BC9020 | BC9120 |
|---|---|---|---|
Prozessor | 16 Bit Mikrocontroller | ||
Diagnose LEDs | 2 x Spannungsversorgung, 2 x K-Bus, 4 x Bus und Status LEDs | ||
Konfigurations- und Programmiersoftware | TwinCAT 2.10 ab Build 1322 | ||
Feldbus-Interface | Ethernet | ||
Klemmenbus (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) | ||
Digitale Peripheriesignale | 2040 Ein-/Ausgänge | ||
Analoge Peripheriesignale | 512 Ein-/Ausgänge | ||
Konfigurationsmöglichkeit | über TwinCAT oder die Steuerung | ||
maximale Byte-Anzahl Feldbus | 512 Byte Eingangsdaten, 512 Byte Ausgangsdaten | ||
maximale Byte-Anzahl SPS | 2048 Byte Eingangsdaten, 2048 Byte Ausgangsdaten | ||
Feldbus-Anschluss | RJ45 | RJ45 | 2 x RJ45 Switch |
Spannungsversorgung (Us) | 24 VDC (-15%/+20%) | ||
Eingangsstrom (Us) | 70 mA + | 85 mA + | 90 mA + |
Einschaltstrom (Us) | ca. 2,5 x Dauerstrom | ||
K-Bus-Strom (5 V) | maximal 1750 mA | ||
Spannung Powerkontakt (Up) | maximal 24 VDC (-15%/+20%) | ||
Stromlast Powerkontakt (Up) | maximal 10 A | ||
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) | ||
Anschlussquerschnitt | 0,08 mm² ... 2,5 mm² | ||
Abmessungen (B x H x T) | 44 x 100 x 68 mm | 44 x 100 x 70 mm | |
Gewicht | ca. 100 g | ca. 170 g | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | -25°C ... +60°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | -40°C ... +85°C | |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung | ||
Vibrations-/ Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Schutzart | IP20 | ||
Zulassungen | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX | CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |