Technische Daten - Ethernet
Systemdaten | Ethernet (BC9050, BC9020, BC9120) |
|---|---|
Anzahl der E/A-Module | steuerungsabhängig |
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig |
Übertragungsmedium | 4 x 2 Kupferkabel (Twisted-Pair), Kategorie 5 (100 MBaud) |
Leitungslänge | 100 m vom Switch bis zum Busklemmen Controller |
Übertragungsrate | 10/100 MBaud |
Topologie | sternförmige Verkabelung (beim BC9120 auch Linie möglich, maximal 20 Geräte in einer Linie) |
Verbindungen | Ethernet (BC9050, BC9020, BC9120) |
|---|---|
Anzahl der ADS-Verbindungen über TCP/IP | 5 |
Anzahl der ADS-Verbindungen über UDP/IP | 1 |
Anzahl der ModbusTCP-Verbindungen | 3 |
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) | ja |
SNTP (Simple Network Time Protocol) | ja |
BootP/DHCP | ja/ja |
UDP-Socket-Verbindungen | 3 |
TCP-Socket-Verbindungen | 3 |
![]() | Reduzieren Sie die Anzahl der TCP/IP-Verbindungen auf ein Minimum Die Gesamte Anzahl der TCP/IP-Verbindungen sollte auf ein Minimum reduziert werden. Je weniger sie nutzen, desto mehr Zeit bleibt dem Controller für seine eigentliche Aufgabe. |