FB_AddDnsServer

Mit dem Funktionsbaustein können dem Bus-Controller maximal bis zu drei DNS-Server übergeben werden.
INPUT
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
sDNSServer : STRING(15);
END_VAR
bStart: Eine steigende Flanke an diesem Eingang aktiviert den Funktionsbaustein.
sDNSServer: String mit der IP-Adresse des DNS-Servers.
OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : WORD;
END_VAR
bBusy: Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis die Befehlsausführung abgeschlossen wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in iErrorId enthalten.
iErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Tabelle).
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 und höher | BX9000 (165) firmware version ≥1.12 BC9191 firmware version ≥3.1 | TcBaseBX9000.lbx |