Time Protokoll (SNTP)
(BX9000 ab Firmware-Version 1.12, BC9050, BC9x20)
Das Simple Network Time Protokoll dient zu synchronisieren von Uhren über das Internet. Sie können den BX9000 zu einem Time-Server synchronisieren.

FUNCTION_BLOCK FB_SNTP
Wird eine IPAdresse eingetragen benutzt der Busklemmen Controller das SNTP-Protokoll. Wird eine Leer String übergeben wird das Time-Protokoll (UDP Port 37) verwendet.
VAR_INPUT
bStart :BOOL;
sSntpServer :STRING(15);
tTimeOut :TIME;
bOpen: Positive Flanke startet den Baustein
sSntpServer: Eintrag des SNTP Servers. Wenn ein Leerstring eingegeben wird, wird das Time-Protokoll verwendet (UDP Port 37)*.
tTimeOut: TMOut nach dem abgebrochen werden soll
VAR_OUTPUT
bBusy :BOOL;
bError :BOOL;
iErrorId :WORD;
tTime :DT;
cCurrSntpServer :STRING(15);
bBusy: Solange der Baustein TRUE ist der Baustein aktiv.
bError: Fehler Bit.
iErrorId: Fehler Nummer.
tTime: Zeit und Datum.
sCurrSnptServer: IP-Adresse des SNTP-Servers
Rückgabeparameter iErrId | Bedeutung |
---|---|
0 | kein Fehler |
<> 0 |
Download
(Beispieldatei)