Überblick
Konfigurationsarten
Bei den Busklemmen Controller BC9191 gibt es zwei verschiedene Arten der Konfiguration, die DEFAULT CONFIG und die TWINCAT CONFIG.
DEFAULT-CONFIG
Feste Adressierung BC9191 in der DEFAULT-CONFIG:
Ein-/Ausgang | Bezeichnung | Adresse | Datentyp |
|---|---|---|---|
Digital_Input_1 | DI 1 | IX 30.0 | Bool |
Digital_Input_12 | DI 2 | IX 30.1 | Bool |
Digital_Input_3 | DI 3 | IX 30.2 | Bool |
Analog_PT_1000 | PT 1000 | IW 2 | Integer |
Analog_Setpoint | Setpoint | IW 6 | Integer |
Analog_Input_1 | AI 1 | IW 10 | Integer |
Analog_Input_2 | AI 2 | IW 14 | Integer |
Analog_Input_3 | AI 3 | IW 18 | Integer |
Analog_Output_1 | AO 1 | QW22 | Integer |
Analog_Output_2 | AO 2 | QW26 | Integer |
Digital_LED_Output | DO 1 | QX 30.0 | Bool |
Relay_Output_2KW | 2 kW2 | QX 30.1 | Bool |
Relay_FAN_1 | FAN 1 | QX 30.2 | Bool |
Relay_FAN_2 | FAN 2 | QX 30.3 | Bool |
Relay_FAN_3 | FAN 3 | QX 30.4 | Bool |
TRIAC_Y1_Output | Y1 | QX 30.5 | Bool |
TRIAC_Y2_Output | Y2 | QX 30.6 | Bool |
KL6581.InData | CAN | IB32 … IB43 | 12 Byte |
KL6581.OutData | CAN | QB32 … QB43 | 12 Byte |
Weitere angereihte Klemmen starten mit den Adressen IB44 bzw. Qb44 | |||
Feste Adressierung BC9191-0100 in der DEFAULT-CONFIG:
Ein-/Ausgang | Bezeichnung | Adresse | Datentyp |
|---|---|---|---|
Digital_Input_1 | DI 1 | IX 30.0 | Bool |
Digital_Input_12 | DI 2 | IX 30.1 | Bool |
Digital_Input_3 | DI 3 | IX 30.2 | Bool |
Analog_PT_1000 | PT 1000 | IW 2 | Integer |
Analog_Setpoint | Setpoint | IW 6 | Integer |
Analog_Input_1 | AI 1 | IW 10 | Integer |
Analog_Input_2 | AI 2 | IW 14 | Integer |
Analog_Input_3 | AI 3 | IW 18 | Integer |
Analog_Output_1 | AO 1 | QW22 | Integer |
Analog_Output_2 | AO 2 | QW26 | Integer |
Digital_LED_Output | DO 1 | QX 30.0 | Bool |
Relay_Output_2KW | 2 kW2 | QX 30.1 | Bool |
Relay_FAN_1 | FAN 1 | QX 30.2 | Bool |
Relay_FAN_2 | FAN 2 | QX 30.3 | Bool |
Relay_FAN_3 | FAN 3 | QX 30.4 | Bool |
TRIAC_Y1_Output | Y1 | QX 30.5 | Bool |
TRIAC_Y2_Output | Y2 | QX 30.6 | Bool |
KL6041.InData | RS 485 | IB32 … IB55 | 23 Byte |
KL6041.OutData | RS 485 | QB32 … QB55 | 23 Byte |
Weitere angereihte Klemmen starten mit den Adressen IB 56 bzw. QB 56 | |||
TWINCAT-CONFIG
In der TWINCAT-CONFIG können die integrierten Ein-/Ausgänge und angereihte Busklemmen frei verknüpft werden (TwinCAT System Manager-File notwendig). Die Konfiguration wird mit Hilfe des System Managers per ADS zum BC9191 übertragen.
Für die TwinCAT Config (TC-File) benötigen Sie einen PC mit TwinCAT 2.10 Build 1322 oder höher.
OMit dem System Manager des TwinCAT 2 Programms können folgende Eigenschaften parametriert werden:
- Variables I/O Mapping
- PLC Einstellungen
- K-Bus Einstellungen
Die Konfiguration kann per ADS-Protokoll zum BCx9191 übertragen werden.
Mit der TwinCAT Konfiguration kann man Variablen, I/Os und Daten verknüpfen.
Zusätzlich können mit der TwinCAT Konfiguration spezielle verhalten parametriert werden, zum Beispiel ob bei einem FK-Bus Fehler die Daten erhalten bleiben oder auf "0" gesetzt werden sollen.
Die interne Uhr des BC9191 kann über einen Karteireiter im System Manager einstellt werden.