Subnetz-Maske
Die Subnetz-Maske unterliegt der Kontrolle des Netzwerkverwalters und legt die Struktur der Subnetze fest.
Kleine Netze ohne Router benötigen keine Subnetz-Maske. Das gleiche gilt, wenn Sie keine registrierten IP-Nummern verwenden. Sie können die Subnetz-Maske dazu verwenden, anstelle des Gebrauchs vieler Netznummern das Netz mit dieser Maske zu unterteilen.
Die Subnetz-Maske ist eine 32-Bit Ziffer:
- Einsen in der Maske kennzeichnen den Subnetz-Nummernteil eines Adressraums.
- Nullen kennzeichnen den Teil des Adressraums, der für die Host-IDs zur Verfügung steht.
Beschreibung | Binäre Darstellung | Dezimale Darstellung |
|---|---|---|
IP-Adresse | 10101100.00010000.00010001.11001000 | 172.16.17.200 |
Subnetz-Maske | 11111111.11111111.00010100.00000000 | 255.255.20.0 |
Netz-ID | 10101100.00010000.00010000.00000000 | 172.16.16.0 |
Host-ID | 00000000.00000000.00000001.11001000 | 0.0.1.200 |
Standard Subnetz-Maske
Adressklasse | Standard Subnetz-Maske (dezimal) | Standard Subnetz-Maske (hex) |
|---|---|---|
A | 255.0.0.0 | FF.00.00.00 |
B | 255.255.0.0 | FF.FF.00.00 |
C | 255.255.255.0 | FF.FF.FF.00 |
![]() | Subnetze und Host-Nummer Die Subnetze 0 und das nur aus nur Einsen bestehende Subnetz dürfen nicht verwendet werden! Die Host-Nummer 0 und die aus nur Einsen bestehende Host-Nummer dürfen nicht verwendet werden! |