Tragschienenmontage
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie den BC9191 und Busklemmen in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung beginnen! |
Montage
Der BC9191 wird durch leichten Druck auf handelsübliche 35 mm Tragschienen (Hutschienen nach EN 60715) aufgerastet:
- Stecken Sie den Busklemmen-Controller auf die Tragschiene.
- Mit leichtem Druck rasten dann auf der rechten Seite automatisch zwei Rastnasen in die Tragschiene ein.
- Auf der linken Seite führen Sie einen Schraubendreher in die obere Aussparung der orangefarbigen Dreh-Verriegelung und rasten die Verriegelung durch eine Drehbewegung ein.
- Werden nun Busklemmen angereiht. Stecken Sie dazu die Komponenten mit Nut und Feder zusammen und schieben Sie die Klemmen gegen die Tragschiene, bis die Verriegelung hörbar auf der Tragschiene einrastet.
Wenn Sie die Klemmen erst auf die Tragschiene schnappen und dann nebeneinander schieben ohne das Nut und Feder ineinandergreifen, wird keine funktionsfähige Verbindung hergestellt! Bei richtiger Montage darf kein nennenswerter Spalt zwischen den Gehäusen zu sehen sein. - Werden keine Busklemmen angereiht, stecken Sie die K-Bus Abdeckkappe mit Nut und Feder an den BC9191 und schieben Sie sie gegen die Tragschiene, bis die Verriegelung hörbar auf der Tragschiene einrastet.
![]() | Art und Quelle der Gefahr Der Verriegelungsmechanismus der Klemmen und Koppler reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf, dass der Verriegelungsmechanismus nicht in Konflikt mit den Befestigungsschrauben der Tragschiene gerät. Verwenden Sie zur Befestigung von Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm unter den Klemmen und Kopplern flache Montageverbindungen wie Senkkopfschrauben oder Blindnieten. |
Demontage
Der BC9191 wird auf der linken Seite mit einer orangefarbigen Dreh-Verriegelung und auf der rechten Seite durch eine Zug-Verriegelung auf der Tragschiene gesichert, die zur Demontage gelöst werden müssen:
- Führen Sie einen Schraubendreher in die untere Aussparung der orangefarbigen Dreh-Verriegelung und lösen die Verriegelung durch Drücken auf den Schraubenzieher. Die Haltenase der orangefarbigen Dreh-Verriegelung gibt dann die Tragschiene frei.
- Hebeln Sie auf der oberen rechten Seite des BC9191 mit einem Schraubendreher den Entriegelungshaken nach oben. Dabei ziehen sich über einen internen Mechanismus zwei Rastnasen an der Hutschiene ins Klemmenmodul zurück,
- Jetzt sind die Verriegelung mit der Tragschiene gelöst und der Busklemmen-Controller kann ohne großen Kraftaufwand von der Tragschiene gezogen werden.
Verbindungen innerhalb eines Busklemmenblocks
Die elektrischen Verbindungen zwischen Busklemmen-Controller und Busklemmen werden durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert:
- Die sechs Federkontakte des K-Bus übernehmen die Übertragung der Daten und die Versorgung der Busklemmenelektronik.
- Die Powerkontakte übertragen die Versorgung für die Feldelektronik und stellen so innerhalb des Busklemmenblocks eine Versorgungsschiene dar. Die Versorgung der Powerkontakte muss beim BC9191 durch Potential-Einspeiseklemmen KL9xxx) erfolgen.
![]() | Powerkontakte Beachten Sie bei der Projektierung eines Busklemmenblocks die Kontaktbelegungen der einzelnen Busklemmen, da einige Typen (z. B. analoge Busklemmen oder digitale 4-Kanal-Busklemmen) die Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen. Einspeiseklemmen (KL91xx, KL92xx bzw. EL91xx, EL92xx) unterbrechen die Powerkontakte und stellen so den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar. |