FB_BC9191EnergyLevel

Applikation
Der Funktionsbaustein dient der Anpassung der Energieabgabe an die Nutzung des Gebäudes. Die Raumnutzungsart wird von der GLT vorgegeben. Je länger ein Gebäude bzw. ein Raum nicht genutzt wird, desto weiter kann sein Energieniveau abgesenkt werden. Das von dem Funktionsbaustein aktuell ausgewählte Energieniveau wird an die Raumtemperaturregelung übertragen.
Protection:
Diese Betriebsart wird bei langen Abwesenheitszeiten z. B. in den Betriebsferien oder auch bei einem geöffneten Fenster aktiviert. Das Energieniveau ist sehr niedrig und dient lediglich dem Schutz des Gebäudes vor Frost- oder Überhitzungsschäden.
Economy:
Das Energieniveau Economy wird für den Absenkbetrieb genutzt. Der Absenkbetrieb wird zum Beispiel nachts durch einen Zeitschaltplan aktiviert.
PreComfort:
Das Energieniveau PreComfort ist für einen ungenutzten Raum, der jedoch in Kürze wieder belegt sein kann. Die Aktivierung des Bereitschaftsbetriebes geschieht häufig durch einen Zeitschaltplan.
Comfort:
Wenn der Raum belegt ist befindet er sich im Komfortbetrieb. Die Aktivierung des Komfortbetriebes kann durch eine Zeitschaltplanung oder durch eine Anwesenheitserkennung erfolgen.
VAR_INPUT
Name : Type
bSetDefault : BOOL;
bEnable : BOOL;
bWindow : BOOL;
bProtection : BOOL;
bEconomy : BOOL;
bPreComfort : BOOL;
bComfort : BOOL;
bSetDefault: Wenn die Variable TRUE ist, werden die Default-Werte der VAR_IN_OUT Variablen übernommen.
bEnable: Über ein TRUE an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
bWindow: An diesen Eingang wird der Fensterkontakt angeschlossen. TRUE, entspricht das Fenster ist AUF. FALSE, entspricht das Fenster ist ZU.
bProtection: Mit dem Eingang bProtection wird der Schutzbetrieb aktiviert. Der Schutzbetrieb ist aktiv, wenn der Eingang TRUE ist.
bEconomy: Mit dem Eingang bEconomy wird der Absenkbetrieb aktiviert. Der Absenkbetrieb ist aktiv, wenn der Eingang TRUE ist.
bPreComfort: Mit diesem Eingang wird das Bereitschaftsniveau aktiviert. Das Bereitschaftsniveau ist aktiv, wenn der Eingang TRUE ist.
bComfort: Bei Raumbelegung wird mit diesem Eingang das Komfortniveau aktiviert.
VAR_OUTPUT
Name : Type
eEnergyLevel : E_BC9191EnergyLevel;
bStateProtection : BOOL;
bStateEconomy : BOOL;
bStatePreComfort : BOOL;
bStateComfort : BOOL;
eEnergyLevel: Dieser Ausgang enthält das aktuelle Energieniveau.
bStateProtection: Der Status von dem bProtection Eingang wird in der Betriebsart eEnergyLevel_AUTO_I und eEnergyLevel_AUTO_II nach außen weitergegeben.
bStateEconomy: Der Status von dem bEconomy Eingang wird in der Betriebsart eEnergyLevel_AUTO_I und eEnergyLevel_AUTO_II nach außen weitergegeben.
bStatePreComfort: Der Status von dem bPreComfort Eingang wird in der Betriebsart eEnergyLevel_AUTO_I und eEnergyLevel_AUTO_II nach außen weitergegeben.
bStateComfort: Der Status von dem bComfort Eingang wird in der Betriebsart eEnergyLevel_AUTO_I und eEnergyLevel_AUTO_II nach außen weitergegeben.
VAR_IN_OUT
Name : Type Persistent Default
eCtrlMode : E_BC9191EnergyLevel; X eEnergyLevel_AUTO_I
eCtrlMode: Über dieses ENUM kann die Betriebsart von der Gebäudeleitebene aus vorgewählt werden.