PT1000 / NI1000 / NI1000Tk5000 Analogeingang
An den Anschlüssen 8 und 9 der Klemmleiste X1 kann direkt ein Temperatursensor angeschlossen werden.
Die Art des Temperaturfühlers ist im Standard auf PT1000 eingestellt und kann über das Register R32 oder der KS2000 Software verändert werden.
Temperaturfühler | Messbereich | Ausgabe der Prozessdaten | Registereintrag (Bin / Hex) |
|---|---|---|---|
PT1000 | -20°C bis + 60°C | in 1/10 Grad Schritte. | 2# 0010 0000 0000 0000 16# 2000 |
NI1000 | -15°C bis +55°C | 2# 0101 0000 0000 0000 16# 5000 | |
NI1000Tk5000 | -20°C bis +60°C | 2# 0111 0000 0000 0000 16# 7000 | |
Widerstand (direkt) | 910 Ω bis 1.330 Ω | in 1/10 Ohm Schritte. | 2# 1110 0000 0000 0000 16# E000 |