Ethernet-Anschluss

Der Anschluss an den Ethernet-Bus erfolgt über einen RJ45-Stecker (Westernstecker).

Ethernet-Anschluss 1:
RJ45-Stecker

Belegung des RJ45-Steckers

PIN

Signal

Beschreibung

1

TD +

Transmit +

2

TD -

Transmit -

3

RD +

Receive +

4

-

reserviert

5

-

reserviert

6

RD -

Receive -

7

-

reserviert

8

-

reserviert

Direkte Verbindung zwischen PC mit Ethernet-Karte und BC9191

Der BC9191 unterstützt Auto-Crossing. Um einen PC direkt mit dem BC9191 zu verbinden, kann ein gekreuztes oder ein nicht gekreuztes Ethernet-Kabel verwendet werden. Der interne Switch des BC9191 erkennt dies Automatisch.

Ethernet-Anschluss 2:
BC9191 - Auto-Crossing