Klemmleiste X2 und X3

Spannungsversorgung
Wechselspannungsanschluss
Der Busklemmen Controller BC9191 erzeugt mit einer integrierten Stromversorgung die zum Betrieb nötige Versorgungsspannung (Us) von 24 VDC.
Der Anschluss für das integrierte Weitbereichsnetzteil erfolgt über die Anschlüsse 41 (L), 42 (N) und 43 (PE) der Klemmleiste X3.
Diese Versorgungsspannung versorgt die Elektronik des BC9191 sowie über den K-Bus die Elektronik der angeschlossenen Busklemmen.
Sie ist galvanisch von der Spannung der Feldebene getrennt.
Versorgung der Powerkontakte (Up)
Wir der BC9191 mit Busklemmen erweitert, so müssen diese über eine Einspeiseklemme mit Up versorgt werden.
Klemmleiste X2
Klemmstelle | Bezeichnung | Belegung | Kommentar |
|---|---|---|---|
20 | AO 1 | Analogausgang 1 | Analogausgang 0...10 V, z. B. Luftvolumenregelung |
21 | GND | GND | GND für Analogausgänge |
22 | AO 2 | Analogausgang 2 | Analogausgang 0...10 V, z. B. Luftvolumenregelung |
Beide Analogausgänge können mit max. 10 mA belastet werden. Ein angeschlossener Aktor sollte einen Innenwiderstand von größer 1 kOhm aufweisen.
Klemmleiste X3
Klemmstelle | Bezeichnung | Belegung | Kommentar |
|---|---|---|---|
30 | 2 kW | K1 | Potentialfreies Relais, 230 V~, 10 A, z. B. für elektrische Zusatzheizung |
31 | 2 kW | K2 | Potentialfreies Relais, 230 V~, 10 A, z. B. für elektrische Zusatzheizung |
32 | FAN 1 | Fan Speed 1 | Relaisausgang, 230 V~ , z. B. Ventilatorgeschwindigkeit niedrig |
33 | FAN 2 | Fan Speed 2 | Relaisausgang, 230 V~ , z. B. Ventilatorgeschwindigkeit mittel |
34 | FAN 3 | Fan Speed 3 | Relaisausgang, 230 V~ , z. B. Ventilatorgeschwindigkeit hoch |
35 | L | Phase | Einspeisung für Relais Fan speed 1 bis 3 |
36 | N | N-Leiter | Neutralleiter, z. B. für Ventilator |
37 | Y1 | Triac-Ausgang 1 | Triac-Ausgang 1, 230 V~ , max 1 A, schaltet im Nulldurchgang, z. B. Ventil „Heizen“ |
38 | N | N | N-Leiter für Triac-Ausgang 1 |
39 | Y2 | Triac-Ausgang 2 | Triac-Ausgang 2, 230 V~ , max 1 A, schaltet im Nulldurchgang, z. B. Ventil „Kühlen“ |
40 | N | N | N-Leiter für Triac-Ausgang 2 |
41 | L1 | L1 | Stromversorgungsanschluss 230 V~ |
42 | N | N-Leiter | Stromversorgungsanschluss N |
43 | FE | Funktionserde | Erdungsanschluss, kapazitiv mit GND verbunden |