Interne Stromversorgung, GND, Potentialgruppen, Isolationsprüfung und PE
Interne Stromversorgung
Der BC9191 verfügt über ein integriertes Weitbereichs-Netzteil:
- Die Eingangswechselspannung darf im Bereich von 110 VAC bis 240 VAC liegen.
- Das integrierte Netzteil erzeugt alle intern benötigten Spannungen und auch die galvanisch getrennte Spannung 24 VDC (Pin X1/16).
- Alle GND-Anschlüsse sind intern miteinander verbunden. Zur Vermeidung von Störungen ist GND kapazitiv mit PE und den Federkontakten für die Montageschiene verbunden.
- Die vom Stromnetz galvanisch getrennten 24 VDC an Pin X1/16 können mit max. 100 mA belastet werden.

Potentialgruppen
Der BC9191 verfügt nicht über Powerkontakte. Die Powerkontakte angesteckter Busklemmen müssen daher durch eine Einspeiseklemme versorgt werden. Wird eine weitere Potentialgruppe gewünscht, so ist, wie in dem Beispiel eine weiterer Einspeiseklemme vorzusehen.

Powerkontakte
Die Verbindung zwischen Buskoppler- / Busklemmen-Controller und Busklemmen wird durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert. Die Übertragung der Daten und die Versorgungsspannung der intelligenten Elektronik der Busklemmen übernimmt der K-Bus. Die Versorgung der Feldelektronik wird über die Powerkontakte durchgeführt. Die Powerkontakte stellen durch das Zusammenstecken eine Versorgungsschiene dar. Da einige Busklemmen (z. B. analoge Busklemmen oder digitale Vierkanal-Busklemmen) diese Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen, sind die Kontaktbelegungen der Busklemmen zu beachten.
Die Einspeiseklemmen unterbrechen die Powerkontakte und stellen den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar.
Isolationsprüfung
Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE kann als Schutzerde eingesetzt werden. Der Kontakt ist aus Sicherheitsgründen beim Zusammenstecken voreilend und kann Kurzschlussströme bis 125 A ableiten.

Es ist zu beachten, dass aus EMV-Gründen die PE-Kontakte kapazitiv mit der Tragschiene verbunden sind. Das kann zu falschen Ergebnissen und auch zur Beschädigung der Klemme bei der Isolationsprüfung führen (z. B. Isolationsdurchschlag an einem 230V-Verbraucher zur PE-Leitung). Die PE-Zuleitung am Buskoppler- / Busklemmen-Controller muss zur Isolationsprüfung abgeklemmt werden. Um weitere Einspeisestellen für die Prüfung zu entkoppeln, können die Einspeiseklemmen aus dem Verbund der übrigen Klemmen mindestens 10 mm herausgezogen werden. Die PE-Zuleitungen müssen in diesem Fall nicht abgeklemmt werden.
Der Powerkontakt PE darf nicht für andere Potentiale verwendet werden.