Download einer TwinCAT-Konfiguration
Die TwinCAT-Konfiguration wird per ADS-Protokoll zum Busklemmen-Controller geladen.
Serielles ADS-Protokoll
(alle Busklemmen-Controller der Serien BXxx00 und BCxx50)
Tragen Sie die serielle ADS-Verbindung ein, wie unter dem Kapitel Serielles ADS beschrieben ist.
ADS-Protokoll über den Feldbus
(nur BC3150, BC5150, BC9x20, BC9050, BX3100, BX5100, BX9000, BC9191)
Vorraussetzung hierfür ist, dass TwinCAT als Master arbeitet und sich im Datenaustausch befindet, d.h. die physikalische, wie auch die Feldbus-Konfiguration muss abgeschlossen sein und der Datenaustausch vom Master (z. B. Feldbus-Master-Karte) zum Busklemmen-Controller stattfinden.
Auswahl des Zielsystems
Wählen Sie den Busklemmen-Controller aus, auf den Sie die Konfiguration laden wollen. Mit der Funktionstaste F8 öffnet sich der Dialog, mit indem Sie Ihr File auf das entsprechende Gerät herunterladen können.
![Download einer TwinCAT-Konfiguration 1:](Images/gif/3207451147__Web.gif)
Wählen Sie den entsprechenden Busklemmen-Controller aus.
![Download einer TwinCAT-Konfiguration 2:](Images/gif/3207453579__Web.gif)
Den Zustand des Busklemmen-Controllers wird unten rechts im System-Manager angezeigt.
![Download einer TwinCAT-Konfiguration 3:](Images/gif/3207456011__Web.gif)
Im Config Mode / FreeRun kann man jetzt die Konfiguration zum Busklemmen-Controller herunterspielen. Wenn der Busklemmen-Controller im Stop Mode ist, ist die ADS-Kommunikation noch nicht aktiviert. Ein Download der Konfiguration ist dann nicht möglich.
Zum Aktivieren der TwinCAT-Konfiguration wählen Sie Ctrl+Shift+F4 oder Activate Configuration.
![](Images/gif/3207458443__Web.gif)
Die aktuelle Konfiguration wird in dem Busklemmen-Controller geladen. Im Display erscheint Store Config und die BUS und I/O LED blinken. Nachdem die Konfiguration erfolgreich im Busklemmen-Controller ist, sollte ein BXxx00 im Display TwinCAT Config anzeigen. Jetzt kann man das entsprechende Programm zum Busklemmen-Controller übertragen (Programm-Download über den Feldbus).