Preset single register (Funktion 6)
Mit der Funktion Preset single register kann auf das Ausgangs- oder Merkerprozessabbild (nur bei den Steuerungen) und das Modbus-TCP-Interface zugegriffen werden.
Bei der Funktion 6 wird das erste Ausgangswort beschrieben. Die Ausgänge beginnen bei einem Offset von 0x0800. Auch hier beschreibt der Offset immer ein Wort. Das heißt, dass der Offset 0x0803, das 4. Wort auf dem Ausgangsprozessabbild ist.
Anfrage (Query)
Byte Name | Beispiel |
|---|---|
Funktions-Code | 6 |
Start-Adresse high | 8 |
Start-Adresse low | 0 |
Daten high | 63 |
Daten low | 255 |
Der Feldbus-Koppler antwortet mit dem gleichen Telegramm und der Bestätigung der empfangenen Werte.
Antwort (Response)
Byte Name | Beispiel |
|---|---|
Funktions-Code | 6 |
Start-Adresse high | 8 |
Start-Adresse low | 0 |
Daten high | 63 |
Daten low | 255 |