BC9191 - Erste Schritte
Benötigte Komponenten
- BC9191 oder BC9191-0100
- Programmier-PC mit TwinCAT 2 und Ethernet Schnittstelle
- Verkabelungsmaterial
- Ein normales Ethernet Kabel die Verbindung vom PC zum BC9191
DIP-Schalter Einstellung
Stellen Sie den DIP-Schalter 1 auf ON, alle anderen DIP-Schalter lassen Sie auf OFF. Es wird mit einer Festen IP-Adresse gearbeitet. Den zweifach DIP-Schalter stellen Sie ebenfalls auf OFF. Nach Einstellen der DIP-Schalter starten Sie den BC9191 neu.
Der BC9191 hat dann die IP-Adresse 172.16.21.1
Stellen Sie auf Ihrem Programmierer-PC eine entsprechende IP-Adresse fest ein. Zum Beispiel 172.16.100.100 (SubNetMask 255.255.0.0).

Prüfen Sie mit dem >Ping< Befehl ob eine TCP/IP-Kommunikation vorhanden ist. Öffnen Sie dazu die Eingabeaufforderung (DOS-Box) und tragen Sie folgendes ein: Ping 172.16.21.1. Ist der Ping erfolgreich können sie fortfahren. Sollte der Ping nicht beantwortet werden, ist die Kommunikation fehlerhaft. Kontrollieren sie dann die Ethernet Verbindung:
- richtiges Ethernet Kabel
- ist der DIP-Schalter des Controllers richtig eingeschaltet
- ist die IP-Adresse auf dem Programmier-PC umgestellt.
Busklemmen-Controller mit dem System Manager suchen
Starten Sie den System Manager. Wählen Sie ein neues Zielsystem.

Klicken Sie Search (Ethernet)...

Als nächstes klicken Sie auf Broadcast Search. Der Busklemmen-Controller erscheint nun im Fenster. Der Host Name wird gebildet aus Busklemmen-Controller plus den letzten 3 Byte der MAC-ID uns ist somit einmalig in Ihrem System. Die MAC-ID steht auf einem Aufkleber unter dem Busklemmen Controller. Stellen Sie nun den Options-Button auf IP Address und klicken Sie nun Add Route. Es sollte danach im Feld Connected ein Kreuz oder "X" erscheinen. Sollte eine Abfrage nach einem Passwort erscheinen, ist dies mit OK zu bestätigen ohne eine Eingabe zu machen. Die Funktion Passwort ist beim Busklemmen Controller nicht implementiert.
Nun können Sie den Busklemmen Controller auswählen. Klicken Sie dazu den Busklemmen-Controller an und bestätigen Sie mit OK.

Links unten im System Manager steht in Rot Ihr Busklemmen-Controller mit Name und IP-Adresse. In dem Feld daneben sollte Config Mode stehen und das Feld blau sein. Ist das der Fall können Sie nun das Gerät Scannen. Klicken Sie dazu auf mit der rechten Maustaste auf IO Devices und dann .Scan Devices

Der System Manager sollte 2 Geräte finden. Das K-Bus Interface “Gerät 1 (BX-BK)“ und das Ethernet Interface “Gerät 2 (BC9191-0100)“.
BC9191 im System Manager

Unter Gerät 1 (BX-BK) können sie die Klemmenanschaltung und die integrierte Peripherie konfigurieren.
Unter Gerät 2 (BC9191-0100) können sie die Einstellungen für die Ethernet Schnittstelle und der SPS-Variablen durchführen.
Wenn Sie das vorinstallierte PLC-Programm für eine dreistufige Ventilatorsteuerung (siehe Kapitel 6) nicht verwenden möchten, so können Sie unter SPS-Konfiguration ein eigenes mit TwinCAT 2 PLC Control erstelltes Programm einfügen.