Registereinstellungen Tabelle 1
Mit der Konfigurationssoftware KS2000 können Sie die Registerwerte per Dialog einstellen oder auch direkt in die Register schreiben.
Register | Beschreibung | Default | Busklemmen Controller | |
|---|---|---|---|---|
0 | Byte-Offset SPS-Variablen %I... | 128 | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
1 | Länge der SPS-Variablen %I... | 16 | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
2 | Byte-Offset SPS-Variablen %Q... | 128 | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
3 | Länge der SPS-Variablen %Q... | 16 | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
4…11 | Busklemmen Zuordnung |
| BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
4.0…4.1 | Zuordnung der 1. Busklemme | 11bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
00bin | Feldbus Prozessabbild komplex | |||
10bin | Feldbus Prozessabbild kompakt | |||
11bin | Lokales Prozessabbild | |||
4.2…4.3 | Zuordnung der 2. Busklemme | 00bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
m.n…1..m.n | Zuordnung der n. Busklemme | 00bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
12 | SPS-Zykluszeit | 5 ms | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
13 | Background Time | 2 ms | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
14.0 | Remanente Daten aktivieren | 1bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
14.2…14.3 | Ausführung des K-Bus-Update | 00bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
00bin | vor und nach der SPS | |||
01bin | vor der SPS | |||
10bin | nach der SPS | |||
14.6 | Busklemmen Überprüfung einschalten | 1bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
15 | Größe des NOVRAMs (Remanente Daten) | 64 [Byte] | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
17.0…17.7 | Klemmenbus-Autorefresh: | 0x0000 Disable (0x005F beim BC9000) | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
17.8…17.15 | Klemmenbus-Autorefresh: | |||
18 | Größe des NOVRAMs | 0 | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | |
27 | Byte-Offset KL6xx1 Busklemmen Emulation %Q... | 500 | BC8x00 | |
28 | Byte-Offset KL6xx1 Busklemmen Emulation %I... | 500 | BC8x00 | |
32 | Baud-Rate | 2 | BC8x00 | |
0 | 38400 Bd | |||
1 | 19200 Bd | |||
2 | 9600 Bd | |||
3 | 57600 Bd | |||
4 | 1200 Bd | |||
5 | 2400 Bd | |||
6 | 4800 Bd | |||
33 | Modus | 2 | BC8x00 | |
0 | 7 Daten-Bits Even Parity | |||
1 | 7 Daten-Bits Odd Parity | |||
2 | 8 Daten-Bits No Parity | |||
3 | 8 Daten-Bits Even Parity | |||
4 | 8 Daten-Bits Odd Parity | |||
34 | Anzahl der Stoppbits | 0 | BC8x00 | |
0 | ein Stoppbit | |||
1 | zwei Stoppbits | |||