Weitere ADS-Dienste
Datenspeicher im Flash*
(ab Firmware-Version BA)
Prozessdaten-Port 0x1234
Mit diesem Dienst ist es möglich weitere Daten in einem Flash zu sichern. Es steht dem Anwender ein Bereich von 16.000 Byte zur Verfügung.
Index Group | Bedeutung | Index Offset (Wertebereich) |
|---|---|---|
0x4000_FE00 | Flash Daten Speicher | 0...0x3EFF |
![]() | Daten lesen und schreiben
|
Das Schreiben der Daten benötigt Zeit:
Im normal Betrieb, zum Beispiel für 200 Byte 120 ms für 600 Byte ca.150 ms.
Für das Lesen werden für 200 Byte ca. 50 ms und bei 600 Byte ca. 60 ms gebraucht.
Beispiel Programm in ST (Beispielprogramm)
memory