Technische Daten der SPS
PLC-Daten | BC9000 | BC9100 |
|---|---|---|
Programmiermöglichkeit | über Programmierschnittstelle (TwinCAT) oder über Ethernet (TwinCAT) | |
Programmspeicher | 64/96 kByte | |
Datenspeicher | 64/128 kByte | |
Remanente Merker | 4 kByte | |
SPS-Zykluszeit | ca. 1,5 ms für 1000 AWL Befehle (ohne E/A-Zyklus) | ca. 1,2 ms für 1000 AWL Befehle (ohne E/A-Zyklus) |
Programmiersprachen | IEC 6-1131-3 (AWL, KOP, FUP, ST, AS) | |