Technische Daten
Systemdaten | Ethernet (BC9000) | Ethernet (BC9100) |
|---|---|---|
Anzahl der E/A-Module | nur durch IP-Adressraum begrenzt | |
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig | |
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair Kupferkabel; Kategorie 3 (10 Mbit/s), Kategorie 5 (100 Mbit/s) | |
Länge zwischen Modulen | 100 m (Verteiler Hub bis BC9000) | Linie: max. 100 m zwischen 2 BC9100 |
Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s | |
Topologie | sternförmige Verkabelung | sternförmige Verkabelung, Linie maximal 20 x BC9100 in einer Linie) |
Technische Daten | BC9000 | BC9100 |
|---|---|---|
Anzahl der Busklemmen | 64 | |
Digitale Peripheriesignale | 256 Ein-/Ausgänge | |
Analoge Peripheriesignale | 128 Ein-/Ausgänge | |
Protokolle | Beckhoff ADS, ModbusTCP | |
Konfigurationsmöglichkeit | über die Konfigurationssoftware KS2000 oder die Steuerung (TwinCAT) | |
maximale Byteanzahl | 512 Byte E und 512 Byte A | |
Busanschluss | 1 x RJ 45 | 2 x RJ45 |
Interner Switch | - | 3 Port Switch (2 Externe Anschlüsse) |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) | |
Eingangsstrom | 70 mA + (ges. K-Bus Strom)/4 | |
Einschaltstrom | ca. 2,5 x Dauerstrom | |
Empf. Vorsicherung | ≤10 A | |
K-Bus-Stromversorgung | bis 1750 mA | |
Spannung Powerkontakt | 24 VDC max. | |
Stromlast Powerkontakt | 10 A max. | |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) | |
Gewicht | ca. 170 g | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | -25°C ... +60°C | |
zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |
zulässige relative Feuchte | 95% ohne Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, DNV GL, ATEX | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |