Ethernet-Anschluss

Der Ethernet-Anschluss erfolgt über einen RJ45-Stecker (Westernstecker).

Ethernet-Anschluss 1:
RJ45-Stecker (Westernstecker)

Verkabelung

Verbindung über Hub oder Switch

Ethernet-Anschluss 2:
Ethernet-Verbindung über Hub oder Switch

Verbinden Sie die Netzwerkkarte des PCs über ein Standard-Ethernet-Kabel mit dem Hub und das Hub ebenfalls über ein Standard-Ethernet-Kabel mit dem Busklemmen Controller. Die Verbindung über einen Switch erfolgt auf die gleiche Weise.

Direkte Verbindung zwischen PC mit Ethernet-Karte und BC9000

Ethernet-Anschluss 3:
Direkte Ethernet-Verbindung (Cross-Over-Kabel)

Um den PC direkt mit dem Busklemmen Controller zu verbinden, müssen Sie ein Ethernet-Kabel mit gekreuzten Aderpaaren (Cross-Over-Kabel) verwenden.

Belegung des RJ45-Steckers

PIN

Signal

Beschreibung

1

TD +

Transmit +

2

TD -

Transmit -

3

RD +

Receive +

4

-

reserviert

5

-

reserviert

6

RD -

Receive -

7

-

reserviert

8

-

reserviert