Beispiel Programme für die serielle Kommunikation
KS8000 Protokoll
- Beispiel Programm für die Kommunikation BC8150 zu VB6 ohne KS8000 OCX oder DLL. Source Code und EXE File
(Download) - Beispiel Programm für die Kommunikation BC8150 zu VB6 mit KS8000 OCX. Source Code und EXE File
- (Download)
ADS Protokoll
- Beispiel Programm für die Kommunikation BC8150 zu VB6 mit ADS OCX. Source Code und Exe File
Für dieses Beispiel muss die AMS Net ID auf "1.1.1.1.1.5" gestellt sein (siehe serielles ADS).
(Download)
Modbus RTU Protokoll
Beispiel BC8150 an ein CIMREX 12 Panel der Firma Beijers
Die serielle Schnittstelle des BC8150 kann auch als Modbus-Slave benutzt werden. In diesem Beispiel wird ein Panel der Firma Beijers angeschlossen. Weitere Informationen zu dem Panel finden Sie unter www.beijerelectronics.de.
Benötigte Komponenten
1 x BC8150
1 x Cimrex 12
beliebige Busklemmen (beliebig, da diese im Beispiel nicht benutzt werden)
Kabel RS 232
BC8150 COM 1 / RS 232 | Cimrex 12 RS 232 |
---|---|
3 | 3 |
2 | 2 |
5 | 5 |
Erste Schritte
Laden Sie das Beispiel auf den BC8150 herunter, dafür muss auf dem BC8150 eine Adresse vom 1-39 eingestellt sein. Das Programm wird per seriellem ADS auf den Busklemmen Controller gespielt. Nach dem starten des PLC Programms loggen Sie sich aus und entfernen Sie das Programmierkabel. Laden Sie das CIMREX 12 Projekt auf das Panel und entfernen Sie auch hier das Programmierkabel. Nun verbinden Sie das Cimrex 12 mit dem BC8150 mit dem oben beschriebenen Kabel. Stellen Sie zuletzt die Slave Adresse 41 auf den BC8150 ein. Nach 10-20 sec muss auf dem Panal sich ein Zahlenwert hoch zählen und mit F2 auf dem Cimrex 12 muss dieser stehen bleiben.
Beispielprogramm in ST für den BC8150 (Klemmenkonfiguration beliebig) (Download)
Beispiel Cimrex 12 - Panel (Download)
Für das Beispiel sind keine Bibliotheken notwendig
- Baudrate 9600,n,8,1 D
- Adresse 41 auf dem BC8150
- Cimrex 12
ADS Protokoll
Beispiel BC8150 an ein CIMREX 12 Panal der Firma Beijers