Diagnose-LEDs
Zur Statusanzeige besitzt der Buskoppler LEDs. Die linke LED-Reihe beschreibt den Feldbusstatus und den der PLC. Die rechte LED-Reihe zeigt die Versorgungsspannung und den Zustand des K-Bus an.

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED (Power LEDs) | Bedeutung |
|---|---|
LED Us | LED aus: Keine Spannung (24 VDC) für Elektronik- und K-Bus-Versorgung angeschlossen |
LED Up | LED aus: Keine Spannungsversorgung (24 VDC) an den Powerkontakten angeschlossen |
LEDs zur Diagnose des K-Busses
LED (Power LEDs) | Bedeutung |
|---|---|
LED RUN | LED aus: kein K-Bus Update, LED an, blinkt: K-Bus läuft |
LED ERR | LED aus: kein Fehler, LED blinkt: siehe K-Bus-Fehlercode |
Diagnose zum K-Bus Fehler-Code
Fehler- | Fehler- | Beschreibung | Abhilfe |
|---|---|---|---|
0 | - | EMV Probleme |
|
1 | 0 | EEPROM- Prüfsummenfehler | Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
1 | Überlauf im Code Buffer | Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle | |
2 | Unbekannter Datentyp | Software Update des Buskopplers notwendig | |
2 | - | Reserve | - |
3 | 0 | K-Bus-Kommandofehler |
|
4 | 0 | K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler | Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
n | Bruchstelle hinter Busklemme n | Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist | |
5 | n | K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n | n-te Busklemme tauschen |
6 | 0 | Fehler bei der Initialisierung | Buskoppler tauschen |
1 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten) | |
2 | DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert | Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten) | |
7 | 0 | Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten | Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Buskopplers gelöscht werden. |
9 | 0 | Checksummenfehler im Programm-Flash | Programm erneut zum Busklemmen-Controller übertragen |
1 | Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert | Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek | |
10 | n | Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein | Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden. |
14 | n | n-te Busklemme hat das falsche Format | Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen. |
15 | n | Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr | Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
16 | n | Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr | Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
LED BUS - Feldbus-Diagnose
LED | Bedeutung |
|---|---|
LED WD | nicht implementiert |
LED RX | Blinkt, wenn Daten empfangen werden |
LED TX | Blinkt, wenn Daten gesendet werden |
LED PLC - SPS-Diagnose
LED | Bedeutung |
|---|---|
PLC LED | LED an: PLC läuft, |