Technische Daten - RS485
Systemdaten | RS485 (BC8050) |
|---|---|
Protokolle |
|
Anzahl der E/A-Module | 32 (99 mit Repeater) |
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig |
Übertragungsmedium | abgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm² Leitungstyp A nach EN 50170 |
Segment Länge | bis 1200 m |
Übertragungsrate | 1200 - 38400 Baud |
Topologie | RS485-Linie |
Übertragungszeit | abhängig vom Protokoll und Baudrate |
*) nur über die Konfigurationsschnittstellen, nicht über RS485.