Technische Daten - BC8x50
Technische Daten | BC8050 | BC8150 | |
|---|---|---|---|
Prozessor | 16 Bit Mikrocontroller | ||
Diagnose LEDs | 2 x Spannungsversorgung, 2 x K-Bus | ||
Konfigurations- und Programmiersoftware | TwinCAT PLC | ||
Feldbus-Interface | RS485: | RS232 | |
Serielle Schnittstelle | COM1 (RS232 für Konfiguration und Programmierung, automatische Baudratenerkennung 9600/19200/38400 Baud) | ||
Anzahl Busklemmen | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) | ||
Digitale Peripheriesignale | 2040 Ein-/Ausgänge | ||
Analoge Peripheriesignale | 1024 Ein-/Ausgänge | ||
Konfigurationsmöglichkeit | über TwinCAT oder die Steuerung | ||
maximale Byte-Anzahl Feldbus | feldbusabhängig | ||
maximale Byte-Anzahl SPS | 2048 Byte Eingangsdaten, 2048 Byte Ausgangsdaten | ||
Busanschluss | D-Sub, 9-pin | ||
Versorgung | BC8050 | BC8150 |
|---|---|---|
Spannungsversorgung (Us) | 24 VDC (-15%/+20%) | |
Eingangsstrom (Us) | 60 mA + (Summe K-Bus-Strom)/4 | |
Einschaltstrom | ca. 2,5 x Dauerstrom | |
K-Bus-Strom (5 V) | maximal 1750 mA | |
Spannung Powerkontakt (Up) | maximal 24 VDC | |
Stromlast Powerkontakt (Up) | maximal 10 A | |
Empfohlene Vorsicherung (Up) | ≤10 A | |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) | |
| ||
![]() | UL-Anforderungen Für die Spannungsversorgung des Busklemmen-Controllers (Us) benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die NEC Class 2 entspricht, um die UL-Anforderungen zu erfüllen! | |
Technische Daten | BC8050 | BC8150 |
|---|---|---|
Gewicht | ca. 100 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung | |
Vibrations-/ Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |