System Task Info Type
TYPE SYSTEMTASKINFOTYPE
STRUCT
active : BOOL;
taskName : STRING(16);
firstCycle : BOOL;
cycleTimeExceeded : BOOL;
cycleTime : UDINT;
lastExecTime : UDINT;
priority : BYTE;
cycleCount : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE
Legende
active: Diese Variable zeigt an, ob die Task aktiv ist.
taskName: Der Taskname.
firstCycle: Diese Variable hat im ersten Zyklus der SPS-Task den Wert: TRUE.
cycleTimeExceeded: In dieser Variablen wird ein Überschreiten der eingestellten Taskzykluszeit gemeldet.
cycleTime :Eingestellte Taskzykluszeit in Vielfachen von 100 ns.
lastExecTime: Benötigte Zykluszeit für den letzten Zyklus in Vielfachen von 100 ns.
priority: Eingestellte Priorität der Task.
cycleCount: Zykluszähler.
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 | BCxx50, BC9x20 Controller | TcBaseBCxx50.lbx |