FC520x: 5poliger Open Style Connector
Die DeviceNet Busleitung wird an die FC5201 und FC5202 DeviceNet PCI-Karten über 5poligen Open Style Connector mit folgender Steckerbelegung angeschlossen.
Pin | Belegung |
|---|---|
5 | V+(red) |
4 | CAN high (CAN+, white) |
3 | SHIELD |
2 | CAN low (CAN-, blue) |
1 | V- (black) |
Die nicht aufgeführten Pins sind nicht verbunden.
Hinweis: an Pin 9 darf eine Hilfsspannung bis 30 VDC angeschlossen sein (wird von manchen CAN-Geräten zur Versorgung der Transceiver genutzt).