Sternverteiler
Sternverteiler (Multiport Tap)
Beim Einsatz von passiven Verteilern ("Multiport Taps"), z. B. der BECKHOFF Verteilerbox ZS5052-4500 sind kürzere Stichleitungslängen einzuhalten. Die folgende Tabelle gibt die maximalen Stichleitungslängen und die maximale Länge der Trunk Line (ohne Stichleitungen) an:
Baud-Rate | Länge Stichleitung bei Multiport Topologie | Länge Trunk Line (ohne Stichleitungen) |
|---|---|---|
500 kBit/s | < 1,2 m | < 66 m |
250 kBit/s | < 2,4 m | < 120 m |
125 kBit/s | < 4,8 m | < 310 m |