Diagnose-LEDs

Zur Statusanzeige besitzt der Busklemmen-Controller LEDs. Die linke LED-Reihe beschreibt den Feldbusstatus und den der PLC. Die rechte LED-Reihe Seite zeigt die Versorgungsspannung und den Zustand des K-Busses an.

Diagnose-LEDs 1:
Diagnose-LEDs

Power LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung

LED (Power LEDs)

Bedeutung

LED Us

LED aus: Busklemmen-Controller hat keine Spannung 24 VDC

LED Up

LED aus: Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen

LEDs zur Diagnose des K-Busses

LED (Power LEDs)

Bedeutung

LED RUN

LED aus: kein K-Bus Update
LED an, blinkt: K-Bus läuft

LED ERR

LED aus: kein Fehler
LED blinkt: Siehe K-Bus Fehlercode

Fehler-Codes zur K-Bus-Diagnose

Fehler-Code

Fehlerargument

Beschreibung

Abhilfe

0

-

EMV Probleme

  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV-Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Kopplers) der Fehler lokalisiert werden

1

0

EEPROM-Prüfsummenfehler

Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

1

Überlauf im Code Buffer

Weniger Busklemmen stecken. Die programmierte Konfiguration hat zu viele Einträge in der Tabelle

2

Unbekannter Datentyp

Software Update des BX-Controllers notwendig

2

- 

reserviert

-

3

0

K-Bus-Kommandofehler

  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.

4

0

K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem BX-Controller

Prüfen, ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen

n

Bruchstelle hinter Busklemme n

Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist

5

n

K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n

n-te Busklemme tauschen

6

0

Fehler bei der Initialisierung

BX-Controller tauschen

1

Interner Datenfehler

Hardware-Reset des BX-Controllers (aus - und wieder einschalten)

2

DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert

Hardware-Reset des BX-Controllers (aus - und wieder einschalten)

7

0

Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten

Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des BX-Controllers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen

9

0

Checksummenfehler im Programm-Flash

Programm erneut zum BX übertragen

1

Falsche oder fehlerhaft Lib implementiert

Entfernen Sie die fehlerhaft Lib

10

n

Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein

Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.

14

n

n-te Busklemme hat das falsche Format

BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.

15

n

Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr

BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

16

n

Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr

BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

LED BUS - Feldbus-Diagnose

LED BUS OFF

LED CONNECT

LED OVERFLOW

Bedeutung

an

aus

aus

kein Feldbusangeschlossen, Busklemmen-Controller sucht die Baudrate, 24 V DeviceNet Spannung fehlt

blinkt

blink

aus

Stopped, kein Fehler, Busklemmen-Controller sucht die Baudrate

aus

an

aus

kein Fehler

aus

blinkt

aus

Bus-OFF, falsche Baudrate

aus

aus

an

Warning Level

PLC LED - SPS-Diagnose

LED

Bedeutung

PLC LED

LED an: PLC läuft
LED aus: PLC im Stopp