Lokales Prozessabbild im Auslieferungszustand
Das Prozessabbild der BX und BCxx50 Serie besteht aus einem Eingangs-, Ausgangs- und Merkerbereich. Daneben gibt es noch die unlokierten Daten. Diese Daten besitzen keine feste Adresse. Sie werden ohne Angabe einer Adresse angelegt. Für diese Art der Variablen stellt
- der BCxx50 48kByte,
- der BC9x20 128 kByte und
- der BXxx00 256 kByte Speicher zur Verfügung.
Für die lokierten Daten stehen 2048 Byte Ein- und 2048 Byte Ausgangsdaten bereit. In der Default Config, d.h. im Auslieferungszustand des BX5200/BC5250 werden alle angeschlossenen Busklemmen einer festen Adresse zugewiesen. Die Daten für die DeviceNet Kommunikation liegen ab dem Adress-Offset 1000dez. Die Anzahl der DeviceNet Daten beträgt in der Default Configuration 8 Bytes.
INPUTS | OUTPUTS |
---|---|
Busklemme %IB0 ... | Busklemmen %QB0 ... |
DeviceNet DATEN (SPS-Varablen) %IB1000 ... | DeviceNet DATEN (SPS-Varablen) %QB1000 ... |
... %IB2047 Maximal | ... %QB2047 Maximal |
Die maximale Anzahl an Daten über den Feldbus beträgt beim BC5250 128 Byte Ein- und Ausgänge und beim BX5200 256 Byte Ein- und Ausgänge.
DeviceNet Daten
Mode | Lesen/Schreiben | BX Prozessabbild |
---|---|---|
polling mode | Rx/Tx | %IB1000...%IB1007/QB1000...%QB1007 |
Sollten Sie weitere Daten oder einen anderen Mode benutzen wollen benutzen Sie dazu die TwinCAT Konfiguration oder die Bibliothek für die Default Konfiguration.
Adressierung der Angeschlossenen Busklemmen
Alle angeschlossenen Busklemmen werden in der Default-Einstellung dem lokalen Prozessabbild zugewiesen. Das Mapping im Busklemmen Controller erfolgt nach folgender Gesetzmäßigkeit:
Erst alle komplexen Busklemmen, in der Reihenfolge wie diese gesteckt sind, und dann die digitalen Busklemmen, die zu einem Byte aufgefüllt werden. Das Default-Mapping der komplexen Busklemmen ist:
- komplette Auswertung
- Intel-Format
- Wordalignment
Beispiel
Busklemmen Controller: 1 x BX5200 oder BC5250
Position 1: 1 x KL1012
Position 2: 1 x KL1104
Position 3: 1 x KL2012
Position 4: 1 x KL2034
Position 5: 1 x KL1502
Position 6: 1 x KL3002
Position 7: 1 x KL4002
Position 8: 1 x KL6001
Position 9: 1 x KL9010
Prozessabbild
Busklemme | Position | Eingangsabbild | Ausgangsabbild |
---|---|---|---|
KL1501 | 5 | %IB0...%IB5 | %QB0...%QB5 |
KL3002 | 6 | %IB6...%IB13 | %QB6...%QB13 |
KL4002 | 7 | %IB14...%IB21 | %QB14...%QB21 |
KL6001 | 8 | %IB22...%IB29 | %QB22...%QB29 |
KL1012 | 1 | %IX30.0..30.1 | - |
KL1104 | 2 | %IX30.1..30.5 | - |
KL2012 | 3 | - | %QX30.0..30.1 |
KL2034 | 4 | - | %QX30.2..30.5 |
KL9010 | 9 | - | - |
![]() | Adresse der Busklemmen in der lokalen SPS Falls Sie nicht wissen, auf welcher Adresse sich die Busklemmen befinden, die Sie der lokalen SPS (BCxx00) zugewiesen haben: |