Technische Daten - SPS

PLC Daten

BCxx5x

Programmiermöglichkeit

über serielle Programmierschnittstelle oder über den Feldbus

Programmspeicher

48 kByte

Source Code Speicher

128 kByte

Datenspeicher

32 kByte

Remanente Merker

2 kByte

SPS-Zykluszeit

ca. 3,0 ms für 1000 AWL Befehle (ohne E/A Zyklus)

Programmiersprachen

IEC 6-1131-3 (AWL, KOP, FUP, ST, AS)

Laufzeit

1 SPS Task

Online Change

Ja

Up/Down Load Code

Ja/Ja