Technische Daten - DeviceNet
Systemdaten | DeviceNet (BC5250) | ||
|---|---|---|---|
Anzahl der Knoten | 64 | ||
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig | ||
Übertragungsmedium | abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel, 2 x Signal, 1 x CAN Ground (empfohlen) | ||
Leitungslänge | 500 m | 250 m | 100 m |
Übertragungsrate | 125 kBaud | 250 kBaud | 500 kBaud |
I/O-Kommunikationsarten | polling, bit-strobe, change of state, cycle | ||
Anzahl Daten | 128 Byte Eingänge und 128 Byte Ausgänge | ||
Baudrate | automatische Baudratenerkennung (mögliche Baudraten siehe Übertragungsrate) | ||