BCxx50 - PLC-Eigenschaften
Beschreibung | Wert |
---|---|
Datenspeicher | 32 kByte |
Programmspeicher | 48 kByte minus Task-Konfiguration minus POUs beim Online Change |
Source Code Speicher | 128 kByte |
RETAIN | 2 kByte |
INPUT | 2 kByte |
OUTPUT | 2 kByte |
MERKER | 4 kByte |
max. größe einer Variable | 16 kByte |
max. POUs | Beschränkung durch Speicher |