Diagnostic LEDs

Zur Statusanzeige besitzt der Busklemmen-Controller LEDs. Die linke LED Reihe beschreibt den Feldbusstatus und den der PLC. Die rechte LED Reihe Seite zeigt die Versorgungsspannung und den Zustand des K-Busses an.

Diagnostic LEDs 1:
LEDs

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung

LED (Power LEDs)

Bedeutung

LED Us

LED aus: Busklemmen-Controller hat keine Spannung 24 VDC

LED Up

LED aus: Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen

LEDs zur Diagnose des K-Busses

LED (Power LEDs)

Bedeutung

LED RUN

LED aus: kein K-Bus Update
LED an, blinkt: K-Bus läuft

LED ERR

LED aus: kein Fehler
LED blinkt: Siehe K-Bus Fehlercode

Diagnose zum K-Bus Fehlercode

Fehler-
Code

Fehler-
argument

Beschreibung

Abhilfe

0

-

EMV Probleme

  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV- Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden

1 

0

EEPROM-Prüfsummenfehler

Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

1

Überlauf im Code Buffer

Weniger Busklemmen stecken. Bei programmierter Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle

2

Unbekannter Datentyp

Software Update des Busklemmen-Controllers notwendig

2 

- 

Reserve

- 

3 

0

K-Bus-Kommandofehler

  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.

4 

0

K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Busklemmen-Controller

Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen

n

Bruchstelle hinter Busklemme n

Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist

5 

n

K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n

n-te Busklemme tauschen

6 

0

Fehler bei der Initialisierung

Busklemmen-Controller tauschen

1

Interner Datenfehler

Hardware-Reset des Busklemmen-Controllers (aus - und wieder einschalten)

2

DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert

Hardware-Reset des Busklemmen-Controllers (aus - und wieder einschalten)

7 

0

Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten

Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Busklemmen-Controllers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen

9 

0

Checksummenfehler im Programm-Flash

Programm erneut zum BX übertragen

1

Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert

Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek 

10 

n

Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein

Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.

14 

n

n-te Busklemme hat das falsche Format

Busklemmen-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.

15 

n

Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr

Busklemmen-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

16 

n

Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr

Busklemmen-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

LED BUS - Feldbus-Diagnose

LED RUN

LED BF CAN ERR

LED DIA CAN RxTx Overflow

Bedeutung

aus

aus

aus

kein Feldbusangeschlossen, Busklemmen-Controller sucht die Baudrate

an

an

aus

Stopped, Pre-Operational, kein Fehler

an

aus

aus

Operational, kein Fehler

aus

blinkt

aus

Bus-OFF

aus

an

an

Warning Level

an

an

Blinkt schnell, dann 1 x langsam

Guarding-Fehler

an

an

Blinkt schnell, dann 2 x langsam

Sync-Fehler

an

an

Blinkt schnell, dann 3 x langsam

Event-Timeout

LED PLC - SPS-Diagnose

LED

Bedeutung

PLC LED

LED an: PLC läuft
LED aus: PLC im Stopp