Objekte und Daten der BX5100/BC5150
Zugriff auf lokierte Merker
Index | Subindex | Name | Typ | Attrb. | Map. | Default-Wert | Bedeutung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2F00 | 0 | Anzahl des Subindex | Unsigned8 | ro | N | 128 | Anzahl des Subindex |
1 | Merker | Unsigned32 | rw | N | Keiner | Merker %MB0..3 | |
2 | Merker | Unsigned32 | rw | N | Keiner | Merker %MB4..7 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
128 | Merker | Unsigned32 | rw | N | Keiner | Merker %MB508..511 |
Index | Subindex | Name | Typ | Attrb. | Map. | Default-Wert | Bedeutung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2F01- | 0 | Anzahl des Subindex | Unsigned8 | ro | N | 128 | Anzahl des Subindex |
1 | Merker | Unsigned32 | rw | N | Keiner | Merker %MBx..x+4 | |
2 | Merker | Unsigned32 | rw | N | Keiner | Merker %MBy..y+4 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
128 | Merker | Unsigned32 | rw | N | Keiner | Merker %MBz...z+14 |
AMS NetId
Index | Subindex | Name | Typ | Attrb. | Map. | Default-Wert | Bedeutung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5FFE | 0 | NetId | String | rw | N | 1.1.1.1.1.1 | AMS Net Id |