Technische Daten - BC5150
Technische Daten | BC5150 |
|---|---|
Prozessor | 16 Bit Mikrocontroller |
Diagnose LEDs | 2 x Spannungsversorgung, 2 x K-Bus |
Konfigurations- und Programmiersoftware | TwinCAT PLC |
Feldbus-Interface | CANopen |
Busanschluss | Open Style Connector, 5-pin |
Serielle Schnittstelle | COM1 (RS232 für Konfiguration und Programmierung, automatische Baudratenerkennung 9600/19200/38400 Baud) |
Anzahl Busklemmen | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Digitale Peripheriesignale | 2040 Ein-/Ausgänge |
Analoge Peripheriesignale | 1024 Ein-/Ausgänge |
Konfigurationsmöglichkeit | über TwinCAT oder die Steuerung |
maximale Byte-Anzahl Feldbus | 16 Tx/Rx PDOs |
maximale Byte-Anzahl SPS | 2048 Byte Eingangsdaten, 2048 Byte Ausgangsdaten |
Versorgung | BC5150 |
|---|---|
Spannungsversorgung (Us) | 24 VDC (-15%/+20%) |
Eingangsstrom (Us) | 60 mA + (Summe K-Bus-Strom)/4 |
Einschaltstrom | ca. 2,5 x Dauerstrom |
K-Bus-Strom (5 V) | bis Hardware-Stand 08: maximal 1000 mA |
Spannung Powerkontakt (Up) | maximal 24 VDC |
Stromlast Powerkontakt (Up) | maximal 10 A |
Empfohlene Vorsicherung (Up) | ≤10 A |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) |
| ||
![]() | UL-Anforderungen Für die Spannungsversorgung des Busklemmen-Controllers (Us) benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die NEC Class 2 entspricht, um die UL-Anforderungen zu erfüllen! | |
Technische Daten | BC5150 |
|---|---|
Gewicht | ca. 100 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C … +85°C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/ Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |