ADS-Dienste

Lokales Prozessabbild Task 1 Port 800 oder 801

Im lokalen Prozessabbild können Daten gelesen und geschrieben werden. Sollten Ausgänge geschrieben werden muss darauf geachtet werden, das diese von der lokalen SPS nicht verwendet werden, da die lokale Steuerung diese Werte überschreibt. Die Daten sind nicht an einen Watchdog gebunden und müssen und dürfen daher nicht für Ausgänge verwendet werden, die im Fehlerfall ausgeschaltet werden müssen.

Index Group

Bedeutung

Index Offset (Wertebereich)

0xF020

Input - Eingänge

0...2047

0xF030

Output - Ausgänge

0...2047

0x4020

Merker

0...4095

Dienste des ADS

AdsServerAdsState

Datentyp (only Read)

Bedeutung

String

Start - die lokale PLC läuft
Stop - die lokale PLC ist im Stop

AdsServerDeviceState

Datentyp (only Read)

Bedeutung

INT

0: Start - die lokale PLC läuft
1: Stop - die lokale PLC ist im Stop

AdsServerType

Datentyp (only Read)

Bedeutung

String

BX PLC Server

Register Port 100

Die ADS-Portnummer ist bei den Busklemmen-Controllern der BX-Serie und den BCxx50 für die Register-Kommunikation fest vorgegeben und beträgt 100.

Index Group

Index Offset (Wertebereich)

Bedeutung

Hi-Word

Lo-Word

0 [READ ONLY]

0...127

0..255

Register des Buskopplers
Hi-Word Tabellennummer des Buskopplers
Lo-Word Registernummer der Tabelle

1...255

0...3

1-255

Register der Busklemmen
Hi-Word Kanalnummer
Lo-Word Registernummer der Busklemme

ADS-Dienste 1:

Minimaler Time-Out

Beachten Sie beim Lesen der Register, dass der Time-Out beim ADS-Baustein auf eine Zeit größer 1 Sekunde eingestellt wird.

ADS-Dienste 2:

Passwort setzen

Beachten Sie beim Schreiben auf die Register, dass das Passwort gesetzt wird (siehe Dokumentation zur entsprechenden Busklemme).