BC4000 - Einführung
Die Busklemmen-Controller sind Buskoppler mit integrierter SPS-Funktionalität. Der BC4000 besitzt eine Feldbusschnittstelle für das Interbus-System. Er kann als dezentrale Intelligenz im Interbus-System eingesetzt werden. Der Interbus besitzt eine Ringstruktur; es können bis zu 512 Stationen in einem Ring betrieben werden. Die Datenübertragung findet mit 500 kBaud statt.
Die Busklemmen-Controller sind intelligente Geräte. Eine Einheit besteht aus einem Busklemmen-Controller, einer Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme. Die Programmierung der Busklemmen-Controller erfolgt mit dem Programmiersystem TwinCAT PLC Control nach IEC 61131-3. Zum Laden des SPS-Programms wird die Konfigurations- und Programmierschnittstelle auf dem BC4000 genutzt.
Der Busklemmen-Controller erkennt die angeschlossenen Klemmen und erstellt automatisch die Zuordnung der Ein-/Ausgänge zu den Worten des Prozessabbildes. Das erste Ein-/Ausgangssignal wird, von links beginnend, in das erste Bit eines Wortes (LSB) eingesetzt. Weitere Signale reiht der Busklemmen Controller in dem Wort an. Eine klare Trennung von Ein- und Ausgängen wird eingehalten. Ist die Anzahl der Ein- oder Ausgänge größer als 16 Bit, beginnt der Busklemmen Controller automatisch ein weiteres Wort.
Interbus ist seit 1987 als offenes Feldbussystem etabliert. Der Interbus besitzt eine Ringstruktur, es können bis zu 256 Stationen in einem Ring betrieben werden. Die Datenübertragung findet mit 500 kBaud statt. Aufgrund der effizienten Datenübertragung lassen sich die Sensor- und Aktordaten schnell und störsicher auch über größere Distanzen übertragen.