Registereinstellungen Tabelle 1
Mit der Konfigurationssoftware KS2000 können Sie die Registerwerte per Dialog einstellen oder oder auch direkt in die Register schreiben.
Register | Beschreibung | Default | Busklemmen Controller | ||
|---|---|---|---|---|---|
0 | Byte-Offset SPS-Variablen %I... | 128 | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
1 | Länge der SPS-Variablen %I... | 16 | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
2 | Byte-Offset SPS-Variablen %Q... | 128 | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
3 | Länge der SPS-Variablen %Q... | 16 | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
4-11 | Busklemmen Zuordnung |
| BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
4.0-4.1 | Zuordnung der 1. Busklemme | 11bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
00bin | Feldbus Prozessabbild komplex | ||||
10bin | Feldbus Prozessabbild kompakt | ||||
11bin | Lokales Prozessabbild | ||||
4.2-4.3 | Zuordnung der 2. Busklemme | 00bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
m.n-1..m.n | Zuordnung der n. Busklemme | 00bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
12 | SPS-Zykluszeit | 5 ms (20 ms bei BC9000/BC9100) | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
13 | Background Time | 2 ms (10 ms bei BC9000/BC9100) | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
14.0 | Remante Daten aktivieren | 1bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
14.2-14.3 | Ausführung des K-Bus-Update | 00bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
00bin | vor und nach der SPS | ||||
01bin | vor der SPS | ||||
10bin | nach der SPS | ||||
14.6 | Busklemmen Überprüfung einschalten | 1bin | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
15 | Größe des NOVRAMs (Remante Daten) | 64 [Byte] | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
17.0-17.7 | Klemmenbus-Autorefresh: Zyklus in [ms] | 0x0000 Disable (0x005F beim BC9000) | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
17.8-17.15 | Klemmenbus-Autorefresh: | ||||
18 | Größe des NOVRAMs | 0 | BC2000, BC3100, BC4000, BC7300, BC8x00, BC9000 | ||
27 | Byte-Offset KL6xx1 Busklemmen Emulation %Q... | 500 | BC8x00 | ||
28 | Byte-Offset KL6xx1 Busklemmen Emulation %I... | 500 | BC8x00 | ||
32 | Baud-Rate | 2 | BC8x00 | ||
0 | 38400Bd | ||||
1 | 19200Bd | ||||
2 | 9600Bd | ||||
3 | 57600Bd | ||||
4 | 1200Bd | ||||
5 | 2400Bd | ||||
6 | 4800Bd | ||||
33 | Modus | 2 | BC8x00 | ||
0 | 7 Daten-Bits Even Parity | ||||
1 | 7 Daten-Bits Odd Parity | ||||
2 | 8 Daten-Bits No Parity | ||||
3 | 8 Daten-Bits Even Parity | ||||
4 | 8 Daten-Bits Odd Parity | ||||
34 | Anzahl der Stoppbits | 0 | BC8x00 | ||
0 | ein Stoppbit | ||||
1 | zwei Stoppbits | ||||