Übertragung über die serielle Schnittstelle
Alles was mit TwinCAT BC programmiert und parametriert wird, kann auch mit TwinCAT geschehen. Die Besonderheit von TwinCAT BC ist, das es sowohl auf Windows 95/98/ME als auch auf NT/2000/XP funktioniert. Mit TwinCAT BC ist allerdings kein Programmdownload über Ethernet möglich.
Jeder Busklemmen-Controller kann über die RS232 Schnittstelle des PC programmiert werden. Verwenden Sie hierzu ein spezielles Kabel, das im Lieferumfang von TwinCAT BC und der Konfigurationssoftware KS2000 enthalten ist.
Wählen Sie im TwinCat PLC-Control die serielle Schnittstelle an.

Unter Online/Kommunikationsparameter finden Sie im PLC-Control die Einstellungen zur seriellen Schnittstelle, Portnummer, Baud-Rate usw. Der Busklemmen Controller benötigt folgende Einstellung:
Baud-Rate: 19200
Stop Bits: 1
Parity: Gerade